Variateur de vitesse

Unité d'entraînement MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MK4A

71MSAR4

71MSA4

71MA4

80MKA4

Variateur de vitesse

..0040..

Puissance apparente de sortie

pour 2000 min-1

SN

333 VA

506 VA

712 VA

926 VA

1356 VA

1916 VA

pour 3000 min-1

482 VA

721 VA

947 VA

1450 VA

2140 VA

–

Capacité de surcharge de IN_variateur pour fPWM = 4 kHz

Urés = 400 V

200 % (fsortie ≥ 3 Hz)

Urés = 500 V

200 % (fsortie ≥ 3 Hz)

Fréquence PWM

fPWM

4 / 8 / 16 kHz (réglable)

Fréquence de sortie max.

ELSM® :

500 Hz