Caractéristiques techniques générales des MOVIONE®
Immunité | EN 61800-3, environnement 2 (environnement industriel) |
Émissivité | EN 61800-3 catégorie C2 (longueur de câble maximale du variateur décentralisé MOVIONE® = 5 m) |
Température ambiante | Voir le chapitre Conditions environnantes. |
Mode d'exploitation | S1, fonctionnement en continu (EN 60034-1) |
Mode de refroidissement | Autoventilation |
Indice de protection | IP54 selon EN 60529 (boîtier fermé) |
Classe d'encrassement | 2 selon IEC 60664-1 |
Catégorie de surtension | I selon IEC 60664-1 |
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau | 1 x par minute 350 000 cycles d'enclenchement max. sur toute la durée de vie du produit |
Temps de coupure minimal pour hors tension réseau | 10 s |
Phase de démarrage | Pendant la phase de démarrage de l'appareil, les états du signal peuvent être différents de l'état attendu. La diode d'état DRIVE indique l'état du démarrage, voir le chapitre "Diode d'état DRIVE". Pour les appareils supportant un échange de données cyclique, la fin de la phase de démarrage est reconnaissable aux valeurs qui sont retournées au système de pilotage amont via les données EP du variateur de vitesse. |
Mesure de protection indispensable | Mise à la terre de l'appareil |
Fonctions de protection |
|
Fonctions de signalisation | Éléments d'affichage pour messages d'état de l'appareil |
Altitude d'implantation | Jusqu'à h ≤ 1000 m, pas de restrictions Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
|
Contrôle de la résistance mécanique | Voir le chapitre Conditions environnantes. |
Masse | Masse de l'unité d'entraînement MOVIONE®, voir le chapitre
Masse du variateur décentralisé MOVIONE® : 3.5 kgEn préparation |