Moteurs, classe de vitesse 3000 minˉ¹

Unité d'entraînement MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MKA4

71MSAR4

71MSA4

71MA4

Variateur de vitesse

..0040..

Courant nominal de sortie variateur

 

pour IE5

IN

0.86 A

1.27 A

1.72 A

2.65 A

3.95 A

avec couple moteur thermique maximal

0.86 A

1.73 A

1.72 A

3.25 A

4.00 A

Puissance nominale

pour IE5

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.10 kW

1.70 kW

avec couple moteur thermique maximal

0.37 kW

0.74 kW

0.75 kW

1.40 kW

1.70 kW

Couple nominal

pour IE5

MN

1.18 Nm

1.75 Nm

2.4 Nm

3.55 Nm

5.3 Nm

avec couple moteur thermique maximal

1.18 Nm

2.35 Nm

2.4 Nm

4.33 Nm

5.4 Nm

Couple maximal

Mmax

4 Nm

5 Nm

7 Nm

9 Nm

10.7 Nm

Vitesse nominale

nN

3000 min-1

Plage de réglage de la vitesse

1:40

Pertes nominales

étage de puissance

PV

11 W

14 W

17 W

25 W

36 W

Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80.

 

BE03

BE03

BE05

BE1

BE1

Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80.

MB

2.7 Nm

2.7 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

Inertie

sans frein

JMot

3.38
10-4 kgm2

3.38
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

7.33
10-4 kgm2

avec frein

JBMot

4.07
10-4 kgm2

4.07
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

8.63
10-4 kgm2

Masse

 

sans frein

 

8,1 kg

8,1 kg

9,2 kg

9,2 kg

10,4 kg

avec frein

 

10,0 kg

10,0 kg

11,6 kg

11,6 kg

13,0 kg