Unité d'entraînement MOVIONE® avec moteur DRN..

Unité d'entraînement MOVIONE® avec moteur DRN.. (≙ IE3)

Description

Unité d'entraînement composée d'un réducteur, d'un moteur asynchrone et d'un variateur de vitesse

Puissance

  • En branchement étoile : 0.25 kW – 1.5 kW

Capacité de surcharge

200 %

Données d'entraînement

(sans réducteur)

Plage de couple

  • En branchement étoile : 1.7 Nm – 9.8 Nm

Plage de vitesse

  • En branchement étoile : 1 min-1 – 1461 min-1

Options

  • Connecteur /IV
  • Résistance de freinage intégrée /BW1
  • Ventilateur métallique /AL
  • Chapeau de protection /C
  • Isolation renforcée du bobinage /RI
  • Deuxième bout d'arbre sur le moteur ou moteur frein /2W