| Unité d'entraînement MOVIONE® avec moteur DR2C..A (≙ IE5) |
Description | Unité d'entraînement composée d'un réducteur, d'un moteur synchrone et d'un variateur de vitesse |
Puissance | - Classe de vitesse 2000 min-1 : 0.25 kW – 1.5 kW
- Classe de vitesse 3000 min-1 : 0.25 kW – 1.7 kW
|
Capacité de surcharge | Jusqu'à 270 %La valeur se rapporte au couple IE5 de l'unité d'entraînement. |
Données d'entraînement
(sans réducteur) | Plage de couple
- Classe de vitesse 2000 min-1 : 1.19 Nm – 8.0 Nm
- Classe de vitesse 3000 min-1 : 1.18 Nm – 5.35 Nm
Plage de vitesse
- Classe de vitesse 2000 min-1 : 50 min-1 – 2000 min-1
- Classe de vitesse 3000 min-1 : 75 min-1 – 3000 min-1
|
Options | - Connecteur /IV
- Résistance de freinage intégrée /BW1
- Ventilateur métallique /AL
- Chapeau de protection /C
- Isolation renforcée du bobinage /RI
- Deuxième bout d'arbre sur le moteur ou moteur frein /2W
|