Variateur décentralisé MOVIONE®

Variateur décentralisé MOVIONE® (moteurs jusqu'à IE5)

Description

Variateur décentralisé

Puissance de sortie moteur asynchrone

  • 0.25 kW – 1.5 kW

Capacité de surcharge

200 %

Options

  • Interrupteur sectionneur avec contact retour /D11
  • Résistance de freinage intégrée /BW
  • Console opérateur locale intégrée