Unités d'entraînement MOVIONE® avec moteurs DRN.. et réducteurs à renvoi d'angle

Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIONE® avec réducteurs à renvoi d'angle.

Caractéristiques techniques

Unité d'entraînement

K..DR../D..

S..DR../D..

W..DR../D..

Vitesse de sortie

na

min-1

0.71 – 498

0.49 – 353

1.9 – 309

Couple de sortie permanent

Ma

Nm

Jusqu'à 65500

Jusqu'à 5280

Jusqu'à 460

Charge radiale admissible côté sortie avec Ma

FRa

N

Jusqu'à 40000

Jusqu'à 33200

Jusqu'à 6940

Plage des rapports de réduction

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 141.23

Facteur d'utilisation

fB

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

Caractéristiques mécaniques

Unité d'entraînement

K..DR../D..

S..DR../D..

W..DR../D..

Arbre creux

X

X

X

Fixation par bride

X

X

X

Fixation par pattes

X

X

X

Flasque B5

X

X

X

Flasque B14

X

X

–

Caractéristiques en cours de définition.