Unités d'entraînement MOVIONE® avec moteurs DRN.. et réducteurs à axes parallèles

Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIONE® avec réducteurs à axes parallèles.

Caractéristiques techniques

Unité d'entraînement

RX..DR../D..

R..DR../D..

F..DR../D..

Vitesse de sortie

na

min-1

16 – 1075

0.48 – 436

0.50 – 371

Couple de sortie permanent

Ma

Nm

Jusqu'à 327

Jusqu'à 24800

Jusqu'à 24200

Charge radiale admissible côté sortie avec Ma

FRa

N

Jusqu'à 9570

Jusqu'à 19800

Jusqu'à 29900

Plage des rapports de réduction

i

1.3 – 8.65

3.21 – 289.74

3.77 – 281.7

Facteur d'utilisation

fB

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

Caractéristiques mécaniques

Unité d'entraînement

RX..DR../D..

R..DR../D..

F..DR../D..

Arbre creux

-

-

X

Fixation par bride

X

X

X

Fixation par pattes

X

X

X

Flasque B5

X

X

X

Flasque B14

X

X

X

Caractéristiques en cours de définition.