Unités d'entraînement MOVIONE® avec moteurs DR2C.. et réducteurs à renvoi d'angle

Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIONE® avec réducteurs à renvoi d'angle.

Caractéristiques techniques

Unité d'entraînement

K..DR2C../D..

S..DR2C../D..

W..DR2C../D..

Vitesse de sortie

na

min-1

7.09 – 498

4.86 – 352

6.57 – 299

Couple de sortie permanent

Ma

Nm

5.78 – 7215

6.66 – 9759

5.54 – 2977

Charge radiale admissible côté sortie avec Ma

FRa

N

Jusqu'à 40000

Jusqu'à 33200

Jusqu'à 8000

Plage des rapports de réduction

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 213.21

Facteur d'utilisation

fB

0.21 – 35.11

0.11 – 33.27

0.77 – 8.42

Caractéristiques mécaniques

Unité d'entraînement

K..DR2C../D..

S..DR2C../D..

W..DR2C../D..

Arbre creux

X

X

X

Fixation par bride

X

X

X

Fixation par pattes

X

X

X

Flasque B5

X

X

X

Flasque B14

X

X

–

Caractéristiques en cours de définition.