Unités d'entraînement MOVIONE® avec moteurs DR2C.. et réducteurs à axes parallèles
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIONE® avec réducteurs à axes parallèles.
Caractéristiques techniques | Unité d'entraînement | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | ||
|
|
| ||
Vitesse de sortie | na min-1 | 161.9 – 1075 | 4.83 – 436 | 4.97 – 371 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | 2.36 – 327 | 5.81 – 10995 | 6.82 – 12566 |
Charge radiale admissible côté sortie avec Ma | FRa N | Jusqu'à 9570 | Jusqu'à 16900 | Jusqu'à 29900 |
Plage des rapports de réduction | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Facteur d'utilisation | fB | 1.61 – 44.59 | 0.09 – 44.17 | 0.13 – 52.61 |
Caractéristiques mécaniques | Unité d'entraînement | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | ||
Arbre creux | - | - | X | |
Fixation par bride | X | X | X | |
Fixation par pattes | X | X | X | |
Flasque B5 | X | X | X | |
Flasque B14 | X | X | X | |
Caractéristiques en cours de définition.