Les différents variateurs de vitesse décentralisés MOVIONE®
Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des variateurs décentralisés MOVIMOT®.
Caractéristiques techniques | Variateur décentralisé MOVIONE® |
|---|---|
| |
Courant nominal de sortie | 4.0 A |
Tension nominale réseau | 3 x 380 – 500 V |
Fréquence réseau | 50 – 60 Hz |
Capacité de surcharge | 200 % du courant nominal de sortie |
Exécutions de communication | PROFINET IO |
Accessoires | |
|---|---|
Câbles préconfectionnés | Chapitre Connecteurs sur l'embase de raccordement |
Résistances de freinage | Chapitre Résistances de freinage |
Filtres réseau | Chapitre Filtres réseau NF.. |
Selfs réseau | Chapitre Selfs réseau ND.., Selfs réseau |