Codification des variateurs de vitesse

Le tableau suivant détaille la codification du variateur de vitesse.

MVO

Gamme

MVO = Variateur MOVIONE®

–

 

DFC

Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication (PROFINET IO)

–

 

0040

Courant nominal de sortie variateur

0040 = 4.0 A

–

 

A

Version

0

Réservé

0

Niveau application

0 = Standard, MOVIKIT® Velocity Drive

1 = Activation d'autres modules logiciels MOVIKIT®

2 = Solution spécifique client

1

Version MOVIKIT®

0 = Aucun module MOVIKIT® chargé en configuration usine (pilotage par interface de données process configurable)

1 = MOVIKIT® Velocity Drive

–

 

SBA

Option de sécurité

SBA = Communication de sécurité avec option de sécurité MOVISAFE® CSB72A

–

 

B

Pilotage du frein

B = Pilotage du frein

/

 

B

Option de mode d'exploitation

C = Identifiant spécifique client

D = Paramétrage spécifique appareil de l'état de livraison

P = Paramétrage spécifique client