Plaque signalétique extérieure du variateur de vitesse

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, la plaque signalétique extérieure du variateur de vitesse.

[1]

 

Codification du variateur de vitesse

[2]

 

Numéro de série du variateur de vitesse

[3]

 

Code Data Matrix du numéro de série

[4]

 

Logo FSLe logo FS n'est apposé sur la plaque signalétique qu'après certification de la sécurité fonctionnelle.

[5]

Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit.

Le manuel produit de l'appareil est disponible avec d'autres informations dans la rubrique "Documentations" > "Données et documentations".

La structure de la codification figure au chapitre Codification des variateurs de vitesse.