Signification du niveau de sécurité

La norme IEC 62443-4-2 définit le niveau de sécurité 1 (Security Level 1) de la manière suivante.

Security Level

Description

SL 1

Veiller à ce que le composant fonctionne de manière fiable dans des conditions de production normales et éviter les situations de déni de service (Denial of Service) causées par une unité en raison d'actions occasionnelles ou accidentelles.