Respect des exigences de la norme IEC 62443-4-2

Les informations suivantes indiquent dans quelle mesure les produits sont conformes aux exigences de la norme IEC 62443-4-2. De plus, des mesures compensatoires sont recommandées pour atteindre un niveau de sécurité basé sur SL 1 en cas d'intégration dans un système.