Composition des tableaux
Colonne "Exigence"
Les exigences indiquées sont tirées de la norme IEC 62443-4-2.
- FR : exigences de base
- CR : exigences techniques pour les composants
- RE : autres exigences
- EDR : exigences pour les appareils intégrés
Colonne "SL 1"
Indique dans quelle mesure les exigences du niveau de sécurité SL 1 sont remplies au niveau du composant et si des mesures compensatoires sont recommandées.
- "✔": L'exigence est satisfaite.
- "+": L'exigence est satisfaite avec un paramétrage correspondant.
- "o": L'exigence n'est pas requise pour le niveau de sécurité ou n'est pas pertinente pour le produit.
- "–": L'exigence n'est pas satisfaite.
Colonne "Mesures compensatoires recommandées au niveau du système"
Renvoie aux mesures compensatoires que SEW-EURODRIVE recommande pour améliorer la sécurité au niveau du système. Le niveau de sécurité visé est basé sur le niveau SL 1 selon la norme IEC 62443-3-3.
- "–": Pas nécessaire