Respect des exigences (FR7)

Exigence

 

SL 1

Mesures compensatoires recommandées au niveau du système

CR 7.1 – Protection contre les évènements d'attaque par déni de service

SEW-EURODRIVE recommande les mesures suivantes pour augmenter la protection.

M1, M3, M5, M6

CR 7.1 RE (1) – Gestion de la charge de communication par un composant

o

CR 7.2 – Management des ressources

CR 7.3 – Sauvegarde des données dans le système d'automatisation (backup)

La sauvegarde des données est possible uniquement lorsque le variateur de vitesse n'est pas libéré.

CR 7.4 – Restauration du système d'automatisation

CR 7.5 – Alimentation de secours

o

CR 7.6 – Réglages de la sécurité informatique et du réseau

oLes produits n'ont aucun réglage de sécurité informatique. Les informations concernant les réglages du réseau sont indiquées dans les documentations des produits.

CR 7.6 RE (1) – Rapports lisibles par machine sur les réglages de sécurité informatiques momentanés

o

CR 7.7 – Fonctionnalité la plus basse

M1, M3, M5, M6

CR 7.8 – Répertoire des composants d'un système d'automatisation

o