Proteção contra ultrapassagem do limite de rotação mecânica
Para evitar que o encoder ultrapasse a rotação limite mecânica, os seguintes limites de rotação excessiva são monitorados pelos opcionais de segurança MOVISAFE® CSS..A.
Tipo de encoder | Limite de rotação excessiva | Limite de rotação |
|---|---|---|
AK0H, EK0H | 6329 | 9000 |
AK1H, AK8H | 6445 | 12000 |
E.7S, EK8S | 5500 | 6000 |
A.7W, AK8W, EK8W | 5500 | 6000 |
EK8Z/AK8Z | 5500 | 6000 |
EK9Z | 5500 | 6000 |
EK0Z/AK0Z | 6329 | 9000 |
O limite de rotação excessiva para o opcional de segurança CSA31A pode ser parametrizado no Assist CS.. na tecla Tab "Funções do encoder".
INFORMAÇÃO