防止超过机械极限转速

为防止编码器超过机械极限转速,安全选件MOVISAFE® CSS..A会监控以下超速限制。

编码器类型

超速限制
min-1

编码器机械
转速极限值
min−1

AK0H、EK0H

6329

9000

AK1H,AK8H

6445

12000

E.7S,EK8S

5500

6000

A.7W、AK8W、EK8W

5500

6000

EK8Z/AK8Z

5500

6000

EK9Z

5500

6000

EK0Z/AK0Z

6329

9000

对于安全选件CSA31A,可在Assist CS..的选项卡“编码器功能”中参数设定超速限制。

提示

超过超速限制会导致安全选件内出现故障信息,故障反应为“STO”,对于正弦/余弦编码器反应时间在11 ms内,对于配MOVILINK® DDI的安全编码器则在17 ms内。要通过STO电路执行故障反应,则额外需要2 ms。
确保在此时间 (11 ms/17 ms) 内不会达到机械极限转速。