Velocidade
O cálculo da velocidade determina a velocidade média no intervalo de tempo definido por meio do tempo do filtro Velocidade:
Irregularidade de quantização_v em min-1 =
(15 s x min-1) × Fator de escala_Denominador/(Fator de escala_Numerador x tempo de filtro_parametrizado)
Parâmetros envolvidos (CSA31A):
- Fator de escala_Numerador:
- 8381.2 (encoder 1)
- 8382.2 (encoder 2)
- Fator de escala_Denominador:
- 8381.3 (encoder 1)
- 8382.3 (encoder 2)
- Tempo de filtro_parametrizado:
- 8708.3 (encoder 1)
- 8713.3 (encoder 2)
Parâmetros envolvidos (CSS..A):
- Fator de escala_Numerador (= número de pulsos do encoder selecionado):
- 8708.1 (encoder 1)
- Fator de escala_Denominador: 1
- O fator de escala é definido permanentemente com base no tipo de encoder configurado.
- Tempo de filtro_parametrizado:
- 8708.3 (encoder 1)
Para encoders de segurança com interface sen/cos, existe uma irregularidade adicional de 0.3% da velocidade real, além da irregularidade de quantização relacionada ao processo:
Irregularidade_v_SenCos = velocidade_real x 0.3% + irregularidade_de_quantização_v
Para encoders de segurança com MOVILINK® DDI, existe uma irregularidade adicional de 0.4% da velocidade real, além da irregularidade de quantização relacionada ao processo:
Irregularidade_v_DDI = velocidade_real x 0.4% + irregularidade_de_quantização_v