Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeitsberechnung ermittelt die durchschnittliche Geschwindigkeit in dem über die Filterzeit Geschwindigkeit eingestellten Zeitbereich:
Quantisierungsfehler_v in U/min =
(15 s x U/min) × Skalierungsfaktor_Nenner / (Skalierungsfaktor_Zaehler x parametrierte_Filterzeit)
Beteiligte Parameter (CSA31A):
- Skalierungsfaktor_Zähler:
- 8381.2 (Geber 1)
- 8382.2 (Geber 2)
- Skalierungsfaktor_Nenner:
- 8381.3 (Geber 1)
- 8382.3 (Geber 2)
- Parametrierte_Filterzeit:
- 8708.3 (Geber 1)
- 8713.3 (Geber 2)
Beteiligte Parameter (CSS..A):
- Skalierungsfaktor_Zähler (= Strichzahl des ausgewählten Gebers):
- 8708.1 (Geber 1)
- Skalierungsfaktor_Nenner: 1
- Anhand des konfigurierten Gebertyps wird der Skalierungsfaktor fest eingestellt.
- Parametrierte_Filterzeit:
- 8708.3 (Geber 1)
Bei den Sicherheitsgebern mit sin/cos-Schnittstelle kommt zum verfahrensbedingten Quantisierungsfehler noch ein weiterer Fehler von 0.3 % der Istgeschwindigkeit hinzu:
Fehler_v_SinCos = Istgeschwindigkeit x 0.3 % + Quantisierungsfehler_v
Bei den Sicherheitsgebern mit MOVILINK® DDI kommt zum verfahrensbedingten Quantisierungsfehler noch ein weiterer Fehler von 0.4 % der Istgeschwindigkeit hinzu:
Fehler_v_DDI = Istgeschwindigkeit x 0.4 % + Quantisierungsfehler_v