Sicherheitskennwerte MOVISAFE® CSA31A

 

Kennwerte

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage

SIL 3

PL e

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD‑Wert)

8.5 × 10-9 1/h

Mission Time/
Gebrauchsdauer

20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden.

Proof-Test-Intervall

20 Jahre

–

sicherer Zustand

Wert "0" für alle sicheren Prozesswerte F‑DO (Ausgang abgeschaltet)

Sicherheits-Teilfunktion

SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP

Folgende Geberkombinationen sind zulässig.

Geber 1

Geber 2

Geber 3

PL

Siehe Kapitel

FS-Motorgeber

–

–

d

1-Geberkonzept – FS-Motorgeber

FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet. Bei FS-Motorgebern mit MOVILINK® DDI ist nur die relative Positionsinformation sicherheitstechnisch bewertet.

sin/cos

–

eFür Geschwindigkeit und relative Position.

2-Geberkonzept (nur mit MOVISAFE® CSA31A)

FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet.

SSI

–

eFür Geschwindigkeit und relative Position.

FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet.

–

SSI

eFür Geschwindigkeit und relative Position.

sin/cos

SSI

–

d

HIPERFACE®

SSI

–

d

sin/cos

–

SSI

d

–

SSI

SSI

d

–

SSI

SSI

eFür Geschwindigkeit und absolute Position.

1-Geberkonzept – FS-Streckengeber

Legende:

  • Geber 1: Motorgeber
  • Geber 2: Streckengeber
  • Geber 3: 2. Streckengeber
  • PL: maximal erreichbarer Performance Level