Sicherheits-Teilfunktionen mit Geberauswertung

 

Kennwerte

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage

SIL 2

PL d

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD-Wert)

4.5 × 10-9 1/h

Mission Time/Gebrauchsdauer

20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden.

Proof-Test-Intervall

20 Jahre

–

sicherer Zustand

Wert "0" für alle sicheren Prozesswerte F‑DO (Ausgang abgeschaltet)

Sicherheits-Teilfunktion

SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA

HINWEIS

Bei einpoliger Verdrahtung der sicheren Digitalein-/-ausgänge reduziert sich der realisierbare Safety Integrity Level gemäß EN 62061/EN 61800‑5‑2 auf SIL 2 oder der Performance Level gemäß EN ISO 13849-1 auf PL d. Berücksichtigen Sie weiterhin die Installationsanforderungen.
Bei der Verwendung der Ausgänge F-DO0x in der Schaltungsvariante einkanalig P-schaltend erhöht sich der PFH-Wert auf 5.3 × 10−9 1/h.