MOVISAFE® CSA31A安全特性值

 

特性值

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

经过检测的安全等级/基本标准

SIL 3

PL e

每小时危险失效可能性(PFHD值)

8.5 × 10-9 1/h

Mission Time/
使用寿命

20年,此后必须更换新的部件。

检验测试间隔

20年

–

安全状态

数值“0”用于所有安全过程值F-DO(输出端断电)

安全子功能

SS1、SS2、SOS、SLS、SSM、SSR、SDI、SLI、SLA、SCA、SLP

允许使用以下编码器组合。

编码器1

编码器2

编码器3

PL

参见章节

FS电机编码器

–

–

d

单编码器方案 – FS电机编码器

FS电机编码器仅对正弦/余弦信号进行安全技术评估。对于带MOVILINK® DDI的FS电机编码器,仅对相对位置信息进行安全评估。

正弦/余弦

–

e适用于速度和相对位置。

双编码器方案(仅配有MOVISAFE® CSA31A)

FS电机编码器仅对正弦/余弦信号进行安全技术评估。

SSI

–

e适用于速度和相对位置。

FS电机编码器仅对正弦/余弦信号进行安全技术评估。

–

SSI

e适用于速度和相对位置。

正弦/余弦

SSI

–

d

HIPERFACE®

SSI

–

d

正弦/余弦

–

SSI

d

–

SSI

SSI

d

–

SSI

SSI

e适用于速度和绝对位置。

单编码器方案 – FS距离编码器

图例:

  • 编码器1:电机编码器
  • 编码器2:距离编码器
  • 编码器3:第2个距离编码器
  • PL:可达到的最高性能水平