Valores característicos de segurança MOVISAFE® CSA31A

 

Valores característicos

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Classe de segurança testada/normas básicas testadas

SIL 3

PL e

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD)

8.5 × 10-9 1/h

Mission Time/
vida útil

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo de teste de verificação

20 anos

–

Estado seguro

Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada)

Subfunção de segurança

SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP

As seguintes combinações do encoder são permitidas.

Encoder 1

Encoder 2

Encoder 3

PL

consultar o capítulo

Encoder do motor FS

–

–

d

Conceito de 1 encoder – Encoder do motor FS

Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. Para encoders do motor FS com MOVILINK® DDI, apenas as informações de posição relativa são avaliadas quanto à segurança.

seno/cosseno

–

ePara velocidade e posição relativa.

Conceito de 2 encoders (somente com MOVISAFE® CSA31A)

Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança.

SSI

–

ePara velocidade e posição relativa.

Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança.

–

SSI

ePara velocidade e posição relativa.

seno/cosseno

SSI

–

d

HIPERFACE®

SSI

–

d

seno/cosseno

–

SSI

d

–

SSI

SSI

d

–

SSI

SSI

ePara velocidade e posição absoluta.

Conceito de 1 encoder – Encoder linear FS

Legenda:

  • Encoder 1: Encoder do motor
  • Encoder 2: Encoder linear
  • Encoder 3: 2.º encoder linear
  • PL: nível máximo de desempenho alcançável