Ajustes requeridos en los variadores conectados
Para la protección de la unidad de potencia regenerativa MCR91A.., es necesario evaluar el mensaje de fallo.
Hay tres posibilidades para realizar la evaluación del mensaje de fallo:
- Desconectar inmediatamente la unidad de potencia regenerativa
- El mensaje de fallo se transmite directamente al control. No es necesario realizar ajustes adicionales en la unidad.
- Desconectar inmediatamente los variadores conectados
- Se asigna el mensaje de fallo a una entrada digital de cada uno de los variadores conectados. Parametrice la entrada digital a "Fallo externo - Activo". Ajuste la respuesta en caso de fallo a "Bloqueo de etapa final".
- Parar de forma controlada los variadores conectados
- Se asigna el mensaje de fallo a una entrada digital de cada uno de los variadores conectados. Parametrice la entrada digital a "Fallo externo - Activo". Ajuste la respuesta en caso de fallo a "Parada de emergencia + Bloqueo de etapa final" o "Parada de aplicación + Bloqueo de etapa final".