Configurações necessárias nos conversores conectados
Para proteger o módulo regenerativo MCR91A.., é necessária a avaliação da mensagem de irregularidade.
Há 3 opções para avaliar a mensagem de irregularidade:
- Desconectar o módulo regenerativo imediatamente da rede
- A mensagem de irregularidade é transmitida diretamente ao controle. Nenhum ajuste adicional é necessário na própria unidade.
- Desligar imediatamente os conversores conectados
- A mensagem de irregularidade é colocada em uma entrada digital de todos os conversores conectados. Parametrizar a entrada digital em "Irregularidade externa - Ativa". Definir a resposta a irregularidade como "Bloqueio dos estágios de saída".
- Desligamento controlado dos conversores conectados
- A mensagem de irregularidade é colocada em uma entrada digital de todos os conversores conectados. Parametrizar a entrada digital em "Irregularidade externa - Ativa". Definir a resposta a irregularidade como "Parada de emergência + Bloqueio dos estágios de saída" ou "Suporte da aplicação + Bloqueio dos estágios de saída".