Erforderliche Einstellungen an angeschlossenen Umrichtern
Zum Schutz der Netzrückspeisung MCR91A.. ist die Auswertung der Fehlermeldung erforderlich.
Für die Auswertung der Fehlermeldung gibt es 3 Möglichkeiten:
- Netzrückspeisung sofort vom Netz trennen
- Die Fehlermeldung wird direkt an die Steuerung übermittelt. Am Gerät selbst sind keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich.
- Angeschlossene Umrichter sofort abschalten
- Die Fehlermeldung wird auf einen Digitaleingang aller angeschlossenen Umrichter gelegt. Parametrieren Sie den Digitaleingang auf "Externer Fehler – Aktiv". Stellen Sie die Fehlerreaktion auf "Endstufensperre".
- Angeschlossene Umrichter geregelt stillsetzen
- Die Fehlermeldung wird auf einen Digitaleingang aller angeschlossenen Umrichter gelegt. Parametrieren Sie den Digitaleingang auf "Externer Fehler – Aktiv". Stellen Sie die Fehlerreaktion entweder auf "Notstop + Endstufensperre" oder "Applikationshalt + Endstufensperre".