Conexión a través de la interfaz de bus de campo

La siguiente descripción se refiere a las interfaces de bus de campo PROFINET, Ethernet/IPTM.

[Sustituir el gráfico]

[1]

Cable Ethernet

  • En Comunicación/Tipo de red, active "Ethernet".

La unidad solo puede escanearse si se le asigna una dirección IP. La asignación se realiza mediante SEW MOVI-C Address Editor o de una herramienta de direccionamiento externa.