Conexión a través de CDM11A y USM21A
La siguiente imagen muestra, a modo de ejemplo, la conexión de la unidad con el software de ingeniería MOVISUITE® mediante el módulo de diagnóstico CDM11A y el adaptador de interfaz USM21A:

[1] | Adaptador de interfaz USM21A, ref. de pieza: 28231449 |
[2] | Cable de interfaz serie con conector enchufable RJ10 y conector sub D de 9 polos, ref. de pieza 18123864. Este cable es necesario para la conexión del adaptador de interfaz a la unidad y debe pedirse por separado. |
[3] | Cable de conexión USB, tipo USB A-B. El cable está incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz. |
[4] | Módulo de diagnóstico CDM11A |