Conexão via CDM11A e USM21A

A figura a seguir mostra um exemplo da conexão da unidade ao software de engenharia MOVISUITE® através do módulo de diagnóstico CDM11A e do conversor de interface USM21A:

[1]

Conversor de interface USM21A, código: 28231449

[2]

Cabo de interface serial com um conector RJ10 e um conector Sub-D de 9 pinos, código 18123864.

Este cabo é necessário para conexão do conversor de interface à unidade e deve ser encomendado separadamente.

[3]

Cabo de conexão USB, tipo USB A-B. O cabo está incluído no escopo de fornecimento do conversor de interface.

[4]

Módulo de diagnóstico CDM11A