Conexão via interface fieldbus

A seguinte descrição refere-se às interfaces fieldbus PROFINET, Ethernet/IPTM.

[Trocar o gráfico]

[1]

Cabo Ethernet

  • Ativar em Comunicação/tipo de rede "Ethernet".

A unidade só pode ser escaneada se for atribuído um endereço IP à unidade. A atribuição é feita através do MOVI-C Address Editor da SEW ou de uma ferramenta de endereçamento externa.