Distâncias mínimas

Dependendo da potência contínua de frenagem e da forma construtiva, manter as seguintes distâncias mínimas:

Potência contínua de frenagem a 100% ED

Forma construtiva

Distância lateral em mm

Distância para baixo
em mm

Distância para cima
em mm

até 1 kW

horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6 (idêntico à forma construtiva 2).

200

0

350

verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4.

150

250

300

até 10 kW

horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6 (idêntico à forma construtiva 2).

300

0

650

verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4.

250

350

600

até 22 kW

horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6 (idêntico à forma construtiva 2).

400

0

750

verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4.

350

400

700

Até 44 kW

horizontalCorresponde às formas construtivas 1, 2, 5, 6 (idêntico à forma construtiva 2).

500

0

850

verticalCorresponde às formas construtivas 3, 4.

Não aprovado

Não aprovado

Não aprovado