Mindestabstände

Abhängig von der Dauerbremsleistung und der Raumlage halten Sie die folgenden Mindestabstände ein:

Dauerbremsleistung bei 100 % ED

Raumlage

Seitlicher Abstand in mm

Abstand nach unten
in mm

Abstand nach oben
in mm

bis 1 kW

horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5, 6 (identisch zur Raumlage 2).

200

0

350

vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4.

150

250

300

bis 10 kW

horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5, 6 (identisch zur Raumlage 2).

300

0

650

vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4.

250

350

600

bis 22 kW

horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5, 6 (identisch zur Raumlage 2).

400

0

750

vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4.

350

400

700

Bis 44 kW

horizontalEntspricht der Raumlage 1, 2, 5, 6 (identisch zur Raumlage 2).

500

0

850

vertikalEntspricht der Raumlage 3, 4.

nicht zulässig

nicht zulässig

nicht zulässig