Dégagements minimaux
En fonction de la puissance de freinage en continu et de la position de montage, respecter les dégagements minimaux suivants.
Puissance de freinage en continu pour 100 % ED | Position de montage | Espacement latéral en mm | Espacement en dessous en mm | Espacement au-dessus en mm |
|---|---|---|---|---|
Jusqu'à 1 kW | HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6 (identique à la position 2). | 200 | 0 | 350 |
VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 150 | 250 | 300 | |
Jusqu'à 10 kW | HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6 (identique à la position 2). | 300 | 0 | 650 |
VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 250 | 350 | 600 | |
Jusqu'à 22 kW | HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6 (identique à la position 2). | 400 | 0 | 750 |
VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 350 | 400 | 700 | |
Jusqu'à 44 kW | HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6 (identique à la position 2). | 500 | 0 | 850 |
VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | Non admissible | Non admissible | Non admissible |