Conversor

A tabela a seguir mostra o consumo de potência da alimentação de 24 V dependendo dos módulos utilizados e dos opcionais instalados.

MCX91A..

Unidade

Consumo de potência sem E/S, encoder do motor, freio do motor

PROFINET

-T0./../CSO/CFN

-T0./../DI/CSO/CFN

-T0./../DI/CSL/CFN
-T0./../DI/CSS/CFN

EtherNet/IPTM, Modbus TCP

-T0./../CSO/CFE

-T0./../DI/CSO/CFE

-T0./../DI/CSL/CFE
-T0./../DI/CSS/CFE

POWERLINK

-L00/../CSO/CFL

-L00/../DI/CSO/CFL

-L00/../DI/CSL/CFL
-L00/../DI/CSS/CFL

Tamanhos 0S e 0L

W

6

6.5

8.5

Tamanho 3, 6, 7

20

20.5

22.5

Tamanho 4

30

30.5

32.5

Tamanho 5

15

15.5

17.5

Tamanho 8

25

25.5

27.5