变频器

下表显示了根据所用的模块和安装的选件确定的24 V电源的功率消耗情况。

MCX91A..

单位

无输入/输出的功率消耗,电机编码器,电机制动器

PROFINET

-T0./../CSO/CFN

-T0./../DI/CSO/CFN

-T0./../DI/CSL/CFN
-T0./../DI/CSS/CFN

Ethernet/IPTM、Modbus TCP

-T0./../CSO/CFE

-T0./../DI/CSO/CFE

-T0./../DI/CSL/CFE
-T0./../DI/CSS/CFE

POWERLINK

-L00/../CSO/CFL

-L00/../DI/CSO/CFL

-L00/../DI/CSL/CFL
-L00/../DI/CSS/CFL

规格0S和0L

W

6

6.5

8.5

规格3、6、7

20

20.5

22.5

规格4

30

30.5

32.5

规格5

15

15.5

17.5

规格8

25

25.5

27.5