Chopper de frenagem

Unidade

MCX91A-....-2E3-4..

Tamanho

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

0055

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

60

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

0.68

1

1.35

1.67

2.2

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

150% × potência contínua do chopper de frenagem × 0.9

Contatos da conexão X2

–

Conector