Brems-Chopper

Einheit

MCX91A-....-2E3-4..

Baugröße

0S

Typ

0017

0025

0034

0042

0055

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

60

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

0.68

1

1.35

1.67

2.2

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

150 % × Dauerleistung Brems-Chopper × 0.9

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder