Allgemein

Einheit

MCX91A-....-2E3-4..

Baugröße

0S

Typ

0017

0025

0034

0042

0055

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

10

16

25

32

44

Leistungsaufnahme 24 V

W

maximal 8.5 (abhängig von der Gerätevariante)

Entstörung

–

EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

Anschluss PE

–

Schraube M4 (mit Klemmbügel)

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

1/min

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

1.7

Abmessungen

–

siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder