Freno chopper

Unidad

MCX91A-....-2E3-4..

Tamaño

0S

Modelo

0017

0025

0034

0042

0055

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

60

Potencia continua freno chopper

kW

0.68

1

1.35

1.67

2.2

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia continua del freno chopper × 0.9

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable