Entrada
Unidade | MCX91A-....-2E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0S | |||||
Tipo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | – | 3 × 200 – 240 VCA | ||||
Corrente nominal CA Irede | A | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 5 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||
Retificador controlado | – | não | ||||
Contatos da conexão X1 | – | |||||