Eingang

Einheit

MCX91A-....-2E3-4..

Baugröße

0S

Typ

0017

0025

0034

0042

0055

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

–

3 × AC 200 – 240 V

Nennstrom AC INetz

A

1.5

2.3

3.1

3.8

5

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

nein

Anschlusskontakte X1

–

Steckverbinder