Notas de instalação

De acordo com o grau de proteção, a unidade destina-se apenas à instalação em painéis elétricos.

Observar as seguintes informações:

  • Instalar a unidade apenas em uma superfície plana que absorva as vibrações e que seja rígida à torção.
  • Observar o peso da unidade e os torques de aperto permitidos do material de fixação.
  • Verificar a validade do grau de proteção de acordo com as instruções de operação e os dados na plaqueta de identificação.
  • Observar que a passagem do ar de refrigeração permaneça desobstruída; ar quente expelido por outras unidades não pode afetar a refrigeração.