Consignes d'installation
Selon son indice de protection, l'appareil est prévu uniquement pour un montage en armoire de commande.
Tenir compte des remarques suivantes.
- Installer l'appareil exclusivement sur un support plat, exempt de vibrations et non déformable.
- Tenir compte du poids de l'appareil et des couples de serrage admissibles du matériel de fixation.
- Vérifier l'indice de protection par rapport aux indications de la notice d'exploitation et de la plaque signalétique.
- Veiller à avoir un dégagement suffisant pour le passage de l'air de ventilation et s'assurer que l'air sortant et réchauffé par d'autres appareils n'entrave pas la ventilation.