Indicaciones para la instalación

La unidad se ha previsto, de conformidad con su índice de protección, exclusivamente para el montaje en armarios de conexiones.

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Instale su unidad únicamente sobre una estructura de soporte nivelada, sin vibraciones y resistente a la torsión.
  • Tenga en cuenta el peso de la unidad y los pares de apriete admisibles del material de fijación.
  • Compruebe si está permitido el índice de protección según las instrucciones de funcionamiento y la información de la placa de características.
  • Asegúrese de que la entrada del aire de ventilación no esté obstruida y de que el aire caliente de salida de otras unidades no influya en la refrigeración.