Cabo do encoder com Mini-IO para contato fêmea M12

O encoder seguro EI7C-FS pode ser avaliado apenas no conversor com a variante de segurança CSL/CSS na interface do encoder X18.

Se for necessária uma instalação móvel, a SEW-EURODRIVE recomenda a utilização do cabo de encoder "Mini IO para contato fêmea M12" para a área de instalação permanente e a utilização de um cabo de extensão conector M12 para contato fêmea M12 na área móvel.

 

 

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação fixa

Tipo de encoder

Tipo de conector

Seção transversal do cabo

Tipo de conector

Código

Encoder
EI7C-FS

M12

–

Mini IO

28118804