Câbles codeur avec mini-connecteur E/S sur connecteur femelle M12

Les codeurs de sécurité EI7C-FS peuvent uniquement être exploités sur le variateur avec la variante de sécurité CSL/CSS sur l'interface codeur X18.

Si une pose souple est requise, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser le câble codeur "Mini-connecteur E/S sur connecteur femelle M12" pour la plage définie et de recourir à un câble prolongateur M12 mâle sur connecteur femelle M12 dans la zone souple.

 

 

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose fixe

Type de codeur

Type de connecteur

Section de câble

Type de connecteur

Référence

Codeur
EI7C-FS

M12

–

Mini-connecteur E/S

28118804