Cable de encoder con Mini-IO en conector hembra M12

El encoder seguro EI7C-FS sólo se puede evaluar en el variador con la variante de seguridad CSL/CSS en la interfaz de encoder X18.

Si se requiere la instalación del portacables, SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar el cable de encoder "Mini IO en conector hembra M12" para la zona de instalación fija y un cable de extensión con conector M12 a conector hembra M12 en la zona de instalación flexible.

 

 

Lado del motor

 

Lado del variador

Instalación fija

Tipo de encoder

Tipo de conector

Sección del cable

Tipo de conector

Ref. de pieza

Encoder
EI7C-FS

M12

–

Mini IO

28118804