Dados técnicos - Resistências de frenagem com chapa de base CLH..A

Resistência de frenagem

Unidade

CLH31A/BW4

CLH31A/BW2

CLH31A/BW072-001

CLH31A/BW100-001

CLH41A/BW027-001

CLH41A/BW047-001

Código

–

28284712

28284720

28284739

28284755

28284747

28284763

Capacidade de carga com 100% ED

kW

0.025

0.1

Valor de resistência RBW

Ω

88

175

72

100 ±10%

27

47

Corrente de disparo da unidade de monitoração externa IF

A

–

–

0.9

0.8

1.5

1.1

Design

–

PTC

Resistor de frenagem plano

Conexões de potência

–

Condutor único

Comprimento do condutor na resistência de frenagem

mm

170

510

Seção transversal do cabo

mm2

0.75

1.5

Torque de aperto

Nm

–

–

–

–

–

–

Conexão PE

–

–

–

–

–

–

–

Torque de aperto PE

Nm

–

–

–

–

–

–

Grau de proteção conforme EN 60529

–

IP20

IP65

Temperatura ambiente ϑU

°C

-20 – +40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

 

 

--4% PN/10 K até +80 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

–

Autoproteção

Fusível lento

Emissão de ruídos

–

discreta

Peso

kg

0.08

0.3

As resistências de frenagem com chapa de base CLH31A e CLH41A são fornecidas como combinação da chapa de base e resistência de frenagem integrada. Há uma seleção de resistências de frenagem com diferentes potências para cada chapa de base.

As resistências de frenagem montadas na base podem não atingir a capacidade de carga em 100% ED especificada na tabela. As especificações para a potência nominal do conversor podem ser mantidas na operação de base em 4 kHz, 40 °C e 400 V.